Aktuator für Luftbetankungssystem

  • Aktuator für Luftbetankungssystem

  • Aerial Refueling

Hose Drum Drive System (HDDS)

Das Hose Drum Drive System regelt das Ein-und Ausrollen des Betankungsschlauchs eines Tankflugzeugs während des Betankungsvorganges. WITTENSTEIN liefert hierfür die Aktuatorik, die einen redundanten Motor, Getriebe und Sensoren zur Messung der Wicklungstemperatur und der Motorwellenposition enthält. Ein wesentliches Merkmal des Aktuators ist das miniaturisierte elektronische Typenschild. Auf diesem sind spezifische Aktuatorparameter gespeichert, die während der Endabnahme gemessen werden. Diese Daten können durch die Steuerelektronik des Systems hochgeladen werden. Das ermöglicht eine exakte Kontrolle des Systemverhaltens sowie eine leichte Wartung.

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de