Türaktuatoren

  • Swivel Actuator

  • Flight Lock Actuator

Swivel Actuator, Flight Lock Actuator, De-Arrest Actuator

Dieses elektrische Türsystem an Bord des Airbus A380 ersetzt herkömmliche manuelle Systeme zur Türöffnung. Mit dem Swivel Actuator wird die Schwenkbewegung zum Öffnen und Schließen der Tür realisiert, während der De-Arrest Actuator die Tür im geöffneten Zustand verriegelt. Der Flight Lock Actuator sorgt dafür, dass die Türe während des Flugs verriegelt bleibt. Für eine hohe Verfügbarkeit der Aktuatorik in Notfallsituationen wurde eine redundante Wicklung in den Swivel Actuator integriert.

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de