Drop-In Lösung für Flugsimulatoren (fixed-wing)

  • Rudder Pedals

  • Sidestick

  • Throttle

  • Systemarchitektur

Control Loading Systeme – Aktive Kraftrückführungssysteme

Der RAMT (Re-configurable Aircraft Mission Trainer) ist ein integriertes Control Loading System basierend auf optimierten WITTENSTEIN Komponenten. Mithilfe verschiedener Konfigurationen kann ein System geschaffen werden, das jegliche Kombination von Sidestick, Centerstick, linearer bzw. rotativer Throttle, Ruderpedalen und anderen Vorrichtungen enthält, um so spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Jedes System besteht aus System Control Module (SCM), Aktiv8© Regelungssoftware, System Power Supply (SPS) sowie passender Verkabelung. Das WITTENSTEIN Aktiv Toolkit Graphical User Interface komplettiert als Anwendersoftware zur Parametrisierung und Diagnose das Gesamtsystem.

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de