Drop-In Lösung für Helikoptersimulatoren (rotary-wing)

  • Directional Pedals

  • Collective Stick

  • Cyclic Stick

  • Systemarchitektur

Control Loading Systeme – Aktive Kraftrückführungssysteme

Der RHMT (Re-configurable Helicopter Mission Trainer) ist ein integriertes Control Loading System basierend auf optimierten WITTENSTEIN Komponenten. Mithilfe verschiedener Konfigurationen kann ein System geschaffen werden, das durch den Einsatz von Cyclic und Collective Stick mit Flugmuster-spezifischen Griffen sowie Pedalen individuellen Anforderungen gerecht wird. Das AVCATT-Programm (Aviation Combined Arms Tactical Trainer) der US Army ist ein Beispiel für einen Helicopter Mission Trainer. Mehrere Helikoptertypen und deren Steuerverhalten werden simuliert; durch Anschließen der verschiedenen Sticks und Grips konfiguriert sich das System mithilfe der Software selbst.

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de