Inline Lösung

  • CLS – Inline Solution

Control Loading Systeme - Aktive Kraftrückführungssysteme

Die elektromechanischen Inline Control Loading Systeme aktuieren die Steuerelemente des Piloten, an die sie über speziell entwickelte mechanische Linkagen angebunden sind. Die einbaufertigen Systeme bestehen aus integrierten Aktuatorbaugruppen verschiedener Baugrößen mit zugehöriger Sensorik, Mechanik und Systemperipherie und sind für alle Simulator-Zertifizierungslevel anwendbar. Inline-Lösungen sind für Starrflügler- oder Drehflügler-Anwendungen im Einsatz, wie Boeing 707, EC135/635 oder AW139. Eine spezielle Inline-Lösung für eine Applikation der allgemeinen Luftfahrt ist das Control Loading System für die DA40/42 (FTD Level 5 und 6).

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de