Elektromechanisches Antriebssystem für Raumfahrzeuge

  • Elektromechanisches Antriebssystem für Canard-Leitwerke

Canard-Ansteuerung

Dieses Antriebssystem muss als Positionskontrolle der Canard-Leitwerke einer Weltraumrakete enormen Beschleunigungen von 80g und Temperaturen von 900°C standhalten. Es besteht aus hoch integrierten, sehr kompakten elektromechanischen Antriebskomponenten inklusive Steuerelektronik und ermöglicht durch seine Galaxie-Getriebetechnologie hohe Drehmomente und Dynamiken im Weltraumumfeld. Eingesetzt wurde diese Technologie im SHEFEX II-Programm des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Dadurch konnten neue Wiedereintrittstechnologien anhand eines revolutionären Hitzeschilds erforscht werden.

Das Experiment wurde am 22. Juni 2012 erfolgreich abgeschlossen.

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de