Frachtladesysteme

  • A380 PDU self-erect

  • A380 PDU Spring Lift

A380 PDU (Power Drive Unit)

Die PDUs sind im Frachtraum des A380 installiert. Ihre Hauptaufgabe ist es, unter allen Umweltbedingungen der Laufrolle die benötigte Traktion zur Verfügung zu stellen, um Luftfrachtpaletten und Container im Frachtraum zu bewegen. Die SE-PDUs sind mit zwei unabhängig voneinander betriebenen AC Servomotoren ausgestattet. Der eine Motor stellt die notwendige Traktionskraft zur Verfügung, während der andere Motor die Laufrolle aktiv auf oder ab bewegen kann. Federbelastete PDUs sind zwischen den Rollenbahnen angeordnet, um die Paletten innerhalb des Frachtraums bewegen zu können.

Kundenindividuelle Lösungen

Unsere Experten sind in der Industrie anerkannte Innovatoren und Entwickler von Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrt. Neben der Produktentwicklung selbst bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, von Machbarkeitsstudien über Rapid Prototyping bis hin zu eingehenden Forschungsstudien über zukünftige Technologien. Profitieren Sie von unserer Expertise und unserem Pioniergeist – wir freuen uns darauf, für Sie eine Applikation zu entwickeln, die Ihre Erwartungen erfüllt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-10909

www.wittenstein-aero.de